Tige d'ancrage HAS-V-36 HDG
Nouveau produitArticle #r8704695
Tige d'ancrage haute performance pour les chevilles époxy/hybrides à injection (acier au carbone, catégorie 36 selon ASTM F1554, galvanisé à chaud)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, HDG (galvanisé à chaud/shérardisé)
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (non fissuré), Maçonnerie (creux), Maçonnerie pleine
- Logiciel PROFIS: Oui
Partager
Les clients ont également cherché tige filetée
Caractéristiques
- Marquage sur la tête pour une vérification facile de la nuance d'acier et de la longueur de la tige, même après l'installation
- Comprenant des écrous de haute qualité avec nuance d'acier et tolérances de filetage correspondantes pour des performances fiables
- Extrémité chanfreinée pour assurer un filetage facile de l'écrou
- Conçues pour une utilisation avec les mortiers adhésifs injectables Hilti HIT dans divers matériaux supports
- Pose manuelle facile, sans outil
Applications
- Convient aux fixations dans le béton et la maçonnerie conjointement avec les systèmes d'ancrage adhésif Hilti HIT pertinents
- Convient aux points de fixation ductile avec rupture prévisible de l'acier dans des applications sismiques