Cheville pré-coulée sur place Kwik Cast Connect KCC-MD, plaque longue
Nouveau produitArticle #r11971309
Ancrage haute performance à connexion rapide à longue plaque coulée en place pour le béton sur tablier métallique, avec homologations
- Agréments / rapports de test: FM (Factory Mutual), LABC, Rapport ICC-ES (béton), Sismique, UL (Underwriter Laboratories)
- Matériaux support: Béton (fissuré), Béton (léger), Béton (léger sur plate-forme métallique), Béton (non fissuré), Béton (poids normal sur plate-forme métallique)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
Partager
Caractéristiques
- La technologie de connexion rapide par simple pression offre une haute performance
- Vis autotaraudantes prémontées pour réduire le temps d'installation
- La plaque à ergots pré-assemblée offre une grande flexibilité et peut être installée n'importe où sur le tablier métallique
- Bouchons en plastique à code de couleur permettant de protéger les filetages intérieurs contre le béton et l'ignifugation par monokote.
- Appareil de pose 2-en-1 KCM-MD à mèche combinée pour une installation rapide et pratique
Applications
- Idéal pour les dispositifs de suspension préassemblés / préfabriqués
- Points de fixation préinstallés pour la suspension de tuyaux, de conduits électriques, de supports de câbles, de conduits et d'équipement de CVC, d'équipement médical et d'autres éléments au-dessus de la tête
- Points de fixation préinstallés pour les applications de renforts parasismiques
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.