ail pour fers d’armature passant devant la dalle HAC-V
Nouveau produitArticle #r17679883
Rails d’ancrage pré-coulés pour les applications passant devant la dalle
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, galvanisé à chaud
- Logiciel PROFIS: Oui
- Type de produit: Rail insert
Partager
Caractéristiques
- Système de sécurité vérifiée des rails d’ancrage HAC standard combinés aux fers d’armature
- Conception efficace et intuitive à l’aide du logiciel de PROFIS Rail d’ancrage – un outil de planification puissant s’appuyant sur l’évaluation de la conformité ESR-3520, ainsi que sur celle des exigences AC232 et ACI 318
- Deux rails d’angle séparés répondent aux besoins des différents angles d’une bâtisse
- Mousse de remplissage en PEBD avec languette de saisie – permet de maintenir le béton hors du rail et peut être retirée rapidement en un seul morceau
- Assistance d’ingénierie disponible – utilisez le logiciel PROFIS Rail d’ancrage pour simplifier le processus de conception, ou communiquez avec votre équipe Hilti locale pour obtenir des conseils particuliers au projet
Applications
- Applications passant devant la dalle pour les façades de mur-rideau dans le béton
- Applications passant devant la dalle dans les dalles composites