Rail pour fers d’armature de dessus de dalles HAC-V
Nouveau produitArticle #r17744200
Rails d’ancrage pré-coulés de tailles et de longueurs standard pour les applications de dessus de dalle
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, galvanisé à chaud
- Profilé du rail: HAC-V 40 EDGE Lite, HAC-V 50 EDGE
- Logiciel PROFIS: Oui
Partager
Caractéristiques
- Pour surmonter plusieurs limites de capacité du béton ou de la géométrie des dalles
- Le confinement de la rive du béton permet des concepts ayant des exigences de charges plus élevées
- Convenable à de courtes distances au bord et aux minces dalles de béton
- Disponibles pour diverses distances au bord et pré-assemblés pour une installation plus rapide
- Performance améliorée – résistance à la traction jusqu’à 20 % supérieure à celle des rails d'ancrage HAC précédents
Applications
- Installation des supports du mur-rideau dans la position de dessus de dalle avec les rails d’ancrage
- Fixation à de minces dalles en béton
- Fixation des plaques de base de la balustrade sur de minces supports en béton
- Applications sismiques et charges 3D