Rail d'ancrage de dessus de dalles HAC-V-T
Nouveau produitArticle #r17744207
Rails inserts dentelés, de tailles et longueurs personnalisées, pour poses de dessus de dalle pour charges 3D
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, galvanisé à chaud
- Profilé du rail: HAC-V-T 50 EDGE
- Logiciel PROFIS: Oui
Partager
Caractéristiques
- Le confinement du bord en béton permet des concepts ayant des exigences de charges plus élevées
- Permet de surmonter de nombreuses limites de capacité du béton ou de la géométrie des dalles
- Conception à l’aide du logiciel PROFIS Rail d’ancrage – un outil de planification efficace et puissant basé sur l’évaluation de la conformité ESR-3520, ainsi que sur celle des exigences AC232 et ACI 318
- Convient aux distances au bord courtes et aux dalles de béton minces
- Disponibilité pour diverses distances au bord et pré-assemblage pour une pose plus rapide
Applications
- Pose des supports de mur-rideau dans la position de dessus de dalle avec les rails d’ancrage
- Fixation à de minces dalles en béton
- Applications sismiques et charges 3D