Rail de fers d’armature HAC-V de dessus de dalles pour les angles
Nouveau produitArticle #r17744213
Rails d’ancrage pré-coulés de tailles et de longueurs standard pour les applications de dessus de dalle dans les angles
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, galvanisé à chaud
- Profilé du rail: HAC-V 50 EDGE C
- Logiciel PROFIS: Oui
Partager
Caractéristiques
- Plus grande résistance de charge de cisaillement en raison du confinement de la rive du béton
- Compatible avec le logiciel PROFIS Rail d’ancrage – une méthode de conception plus efficace homologuée ESR-3520 et s’appuyant sur les principes AC232 et ACI318, y compris dans les angles de dalle
- Plus grande liberté de conception – solution pour les conceptions où le rail d’ancrage HAC standard atteint les limites de l’application
- Convient aux courtes distances au bord et aux dalles de béton minces
- Offerts pour différentes distances au bord, déjà réglées pour une installation plus rapide
Applications
- Installation des supports du mur-rideau dans la position de dessus de dalle avec les rails d’ancrage, en particulier dans les angles des bâtiments
- Fixation dans les dalles de béton minces
- Applications sismiques et charges 3D