Cheville à capsule HVU2
Nouveau produitArticle #r10391268
Capsule en aluminium haute performance pour les applications lourdes dans le béton en combinaison avec les tiges d’ancrage HAS-B/E/R et HIS-N/RN (vendues séparément)
- Éléments de fixation: tiges filetées intérieurement HIS-N
- Agréments / rapports de test: Rapport ICC-ES (béton), Sismique
- Conforme à l'IBC: IBC 2015, IBC 2018
Partager
Les clients ont également cherché scellement, béton, scellement chimique, fixation ou capsule
Caractéristiques
- Adaptée au béton fissuré et aux conditions sismiques : même dans les trous forés au diamant, y compris dans ESR-4372 pour les tailles de 1/2 po" à 1 1/4 po"
- Les capsules souples en aluminium sont beaucoup plus robustes et plus résistantes que les capsules de verre : peu ou pas de risque de casse
- Peuvent s’installer avec des visseuses à choc, des perceuses-visseuses et des perceuses à percussion
- Nettoyage automatique des trous (SafeSet) avec les mèches TE-CD et TE-YD utilisées de pair avec l’aspirateur Hilti
- Haute performance dans les conditions sismiques et statiques dans le béton fissuré et non fissuré
Applications
- Ancrage de structures en acier (p. ex. grilles, garde-fous, clôtures et barrières)
- Ancrage pour l’industrie (p. ex. machines, ascenseurs, grues et équipement industriel)
- Utilisations d’ancrage exigeant une homologation parasismique
- Ancrage d‘éléments le long des routes et dans les tunnels (p. ex., des sytèmes de glissières de sécurité, d’ouvrages antibruit, de caténaires au plafond)
- Ancrage sur la bordure de dalles ou sur les supports étroits (p. ex. poutres, balcons)

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.