Cheville Kwik-X Dual Action
Nouveau produitArticle #r19756823
- : -18 - 104 °F
- Testé / homologué pour le perçage au diamant: Oui, avec DD 30-W
- Prise sûre (SAFEset): Oui
Partager
Caractéristiques
- Combinaison inégalée de capacité de charge, de productivité et de simplicité – nouvelle technologie à double action combinant la performance des chevilles chimiques ainsi que la vitesse et la simplicité d’installation des vis à béton
- Plus facile à installer – la méthode SafeSet et les capsules chimiques préconfigurées réduisent le nombre d’étapes du processus d’installation et éliminent le besoin d’accessoires tels que des brosses, des pompes à air et des pinces d'injection
- Installation jusqu’à 4 fois plus rapide que les scellements chimiques par injection – réduisez considérablement les coûts de main-d’œuvre grâce à un réglage plus rapide et plus facile avec une visseuse à choc, et la possibilité d'une mise en charge immédiate
- Données techniques exhaustives, y compris l'ESR pour le béton et la catégorie sismique A-F – éventail d'applications maximal et conception flexible entièrement prise en charge par la suite logicielle PROFIS Engineering
Applications
- Fixation des platines en acier structurel et non structurel dans le béton
- Fixations industrielles – rayonnages, machines et autres équipements
- La cheville Kwik-X Dual Action comprend la capsule chimique KHC et la vis à béton KH-EZ pour l'ancrage haute performance de l'acier dans le béton