Cheville époxy HIT-RE 10
Nouveau produit
Standard
Article #r7249716
Mortier époxy à injection économique pour l'ancrage dans le béton
- Agréments / rapports de test: Approbation DOT (contactez Hilti)
- Charge sismique: Non
- Charge de fatigue: Non
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- La solution économique de mortier à injection qui peut remplacer pratiquement toutes les fixations à coulis
- Convient aux applications de fers d'armature installés a posteriori et d'ancrage dans le béton conformément aux données techniques Hilti
- Compatible avec toute la gamme d'accessoires Hilti (par ex. pince d'injection sans fil, brosse en acier, bouchon de piston)
- Disponible en cartouche rigide de 580 ml, convient aux conditions de chantier difficiles
- Installation flexible en raison de la longueur du temps de travail
Applications
- Remplacement de fers d'armature manquants / mal placés
- Raccordement de fers d'armature secondaires installés a posteriori
- Rénovation / amélioration de fers d'armature installés a posteriori
- Goujonnage de fers d'armature
- Ancrage d'éléments en acier non structurel (par ex. colonnes, poutres)