Version courte du HDI 2-en-1
Nouveau produitArticle #r4208885
Outil de pose pour les chevilles HDI avec une mèche de forage de perforateur à butée intégrée SDS Plus (TE-C)
- Extrémité de connexion: TE-C (SDS Plus)
- Matériau support: Béton armé, Béton
- Fonction: Perçage à percussion
Partager
Les clients ont également cherché sds, fôret béton, consommable ou Mèche
Caractéristiques
- Forage précis des trous à la profondeur désirée
- Aucun changement d’outil nécessaire – le forage et la pose peuvent être réalisés avec le même outil
- Jusqu'à 50 % plus rapide que la méthode traditionnelle (marteler au plafond) – productivité accrue
- Grande poignée en caoutchouc pour faciliter la maniabilité
- Forage et pose avec un seul outil
Applications
- Installation de courtes chevilles de dépôt Hilti HDI pour fixer les tuyaux, les conduits d’air et les plafonds suspendus
- Installation de chevilles à expansion femelle courtes HDI-P de Hilti pour le chevillage des systèmes de gicleurs, des fixations de CVC, de plomberie et des composants électriques, ainsi que des plafonds suspendus dans les panneaux à noyau creux, les dalles de béton préfabriquées et les dalles post-contraintes