Tige de descente filetée avec clou X-DR T ALH
Nouveau produit UltimateArticle #r10268975
Tige de descente filetée avec clou pour béton préassemblé à utiliser avec les cloueurs à poudre sur béton dur
- Application: Systèmes suspendus
- Matériau: Acier au carbone
- À utiliser avec (outils): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Partager
Caractéristiques
- Solution à gain de temps – tige filetée 1/4 po préassemblé avec clous DX ALH prémontés, livrés prêts à l’emploi à l’aide des cloueur à poudre
- La tige de descente est considérée comme un système rigide – aucun attachement supplémentaire au réseau de plafond requis (selon NEC 300,11)
- Taux de bâtonnets maximisés – clou ALH pré-monté haute performance pour le béton dur
- Méthode de productivité plus sûre et plus élevée pour les applications au-dessus de la tête – les outils à batterie avec un appareil à perche compatible éliminent le besoin d’ascenseurs et d’échelles
- Solution pratiquement sans poussière – aucun perçage nécessaire
Applications
- Systèmes électrique de suspension de fixation au-dessus de la tête
- Fonctionne avec tous les éléments d’ancrage de câbles et de conduits Hilti (crochets de données, Batwings et empileurs MC)