Suspente de tige X-DR MX
Nouveau produit PremiumArticle #r10269180
Tige dispositif de suspension pour utilisation avec les outils à batterie
- Application: Systèmes suspendus
- Matériau: Acier au carbone
- À utiliser avec (outils): BX 3
Partager
Caractéristiques
- Solution à gain de temps – 1/4 tige dispositif de suspension, livrée prête à l’emploi à l’aide d’outils à batterie
- La tige de descente est considérée comme un système rigide – aucun attachement supplémentaire au réseau de plafond requis (selon NEC 300,11)
- Installation à une seule main – le raccord coulissant emmanche l'embase à l’outil BX
- Méthode de productivité plus sûre et plus élevée pour les applications au-dessus de la tête – les outils à batterie avec un appareil à perche compatible éliminent le besoin d’ascenseurs et d’échelles
- Fonctionnement sans combustion avec l'outil BX - Pas de cartouche de gaz ni de cartouche de poudre à stocker et jeter
Applications
- Fixation de tiges de descente pour les systèmes d’ancrage électrique au-dessus de la tête