Anneau-bride avec support et clou X-BR S
Nouveau produit UltimateArticle #r10274431
Clip pour tube avec selle de tuyau en plastique et clou préinstallé à utiliser avec les cloueurs à poudre sur béton dur
- Application: Systèmes suspendus
- Matériau: Acier au carbone, Polyamide (PA), Ignifuge, Plénum homologué
- À utiliser avec (outils): DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Partager
Caractéristiques
- Solution à gain de temps – clip pour tube préassemblé avec des clous platine et DX ALH, livrés prêts à l’emploi à l’aide de cloueur à poudre
- Selle en plastique de calibre plénum - augmente la surface du palier pour offrir le rayon de flexion optimal et le support des faisceaux de câbles de données
- Méthode de productivité plus sûre et plus élevée pour les applications au-dessus de la tête – les outils à batterie avec un appareil à perche compatible éliminent le besoin d’ascenseurs et d’échelles
- Taux de bâtonnets maximisés – clou ALH pré-monté haute performance pour le béton dur
- Solution pratiquement sans poussière – aucun perçage nécessaire
Applications
- Support pour les faisceaux de câbles de données hautes performances
- Support pour le câblage sensible et les câbles à basse tension
- Support pour les câbles dans les endroit à manipulation à l’air (convient aux plénums)