Anneau-bride avec support X-BR S MX
Nouveau produit PremiumArticle #r10274432
Anneau de bride avec selle en plastique pour utilisation avec les outils à batterie
- Application: Systèmes suspendus
- Matériau: Acier au carbone, Polyamide (PA), Ignifuge, Plénum homologué
- À utiliser avec (outils): BX 3
Partager
Caractéristiques
- Solution à gain de temps – anneau de bride pré-assemblé avec plaque de base et selle en platique, livré prêt à l’emploi à l’aide d’outils à batterie
- Selle en plastique de calibre plénum - augmente la surface du palier pour offrir le rayon de flexion optimal et le support des faisceaux de câbles de données
- Méthode de productivité plus sûre et plus élevée pour les applications au-dessus de la tête – les outils à batterie avec un appareil à perche compatible éliminent le besoin d’ascenseurs et d’échelles
- Installation à une seule main – le raccord coulissant emmanche l'embase à l’outil BX
- Fonctionnement sans combustion avec l'outil BX - Pas de cartouche de gaz ni de cartouche de poudre à stocker et jeter
Applications
- Support pour les faisceaux de câbles de données hautes performances
- Support pour le câblage sensible et les câbles à basse tension
- Support pour les câbles dans les endroit à manipulation à l’air (noté plenum)