Clou d'isolation X-IE-GS
Nouveau produitArticle #r12578235
Clous d'isolation prémontés avec des clous moletés haute performance pour la fixation des panneaux de laine minérale, XPS, PIR et PUR à travers le revêtement dans les goujons en acier formés à froid
- Application: Isolation en panneaux rigides, Isolant en laine minérale
- Matériau isolant: Panneau dur (par ex. XPS, PUR, PIR), Panneau souple (p.ex., EPS), Laine minérale
- Matériaux support: Acier
Partager
Caractéristiques
- Installation plus rapide et plus fiable sur une ossature à goujons en acier
- Installation en une seule étape, sans capuchon d'étanchéité supplémentaire
- Se règle à la bonne profondeur, ce qui permet d'éviter la surmultiplication et la détérioration de l'isolation côté film
Applications
- Ossature à goujons en acier formée à froid (calibre 18-12)
- Isolation continue en panneaux rigides sur un revêtement de plâtre
- Isolation continue en laine minérale sur un revêtement en plâtre
- Pour une utilisation dans un revêtement de 1/2" à 5/8" d’épaisseur