Foret étagé TS-BT 31-74 PFP
Nouveau produitArticle #2270470
Mèches de retrait PFP pour le pré-perçage de trous précis et le retrait des revêtements d'acier revêtu de PFP
- Matériaux support: Acier
- Diamètre du trou: 31 mm
Partager
Caractéristiques
- Retrait efficace des revêtements de protection passive contre l'incendie (PFP)
- Mèche étagée permettant de garantir une profondeur de trou correcte
- Conçue pour un forage plus rapide et une durée de vie plus longue
- Simplification du perçage de trous pilotes à la profondeur adéquate sur des poutres à revêtement PFP
Applications
- Enlèvement des revêtements PFP lors de la fixation de goujons filetés S-BT sur des poutres en acier revêtu de PFP avec TS-BT 31-74 PFP
- Enlèvement des revêtements PFP lors de la fixation de goujons filetés X-BT sur des poutres en acier revêtu de PFP avec TX-BT 31-74 PFP
- Fixations universelles de S-BT ou X-BT sur des poutres à revêtement PFP