Mèche creuse Imperial TE-YD (SDS Max)
Nouveau produit
Ultimate
Article #r10372999
Mèche de forage SDS Max (TE-Y) creuse haut de gamme pour le forage pratiquement sans poussière dans le béton
- Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
- Matériau support: Béton armé, Béton
- Forme de tête: Multilames
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Perçage et nettoyage du trou en une seule étape.
- Nettoyage optimal des trous pour une pose uniforme des ancrages
- Mêmes caractéristiques de robustesse, de durée de vie et de vitesse de perçage que celles des mèches TE YX/CX
- Moins de blocages lors du perçage de barres d'armature
Applications
- Perçage de trous pour l'ancrage de raccords en acier structurel (p. ex. colonnes et poutres d'acier)
- Perçage de trous pour l’assemblage de charpentes avec barre d’armature installée ultérieurement
- Perçage de trous pour l'ancrage d'acier non structurel (p. ex. escaliers, lambourdes en acier)
- Perçage de trous pour la rénovation ou l’amélioration de charpentes avec barre d’armature installée ultérieurement
- Perçage pour remplacement de barres d'armature mal placées ou manquantes
![](/medias/sys_master/images/h27/h66/10048692879390.jpg)