Outils de pose deux-en-un chevilles à expansion femelle longues
Nouveau produit UltimateArticle #r1956373
Outils de réglage 2-en-1 pour les chevilles de dépôt à longue implantation (HDI-TZ/HDI+(L))
- Extrémité de connexion: TE-C (SDS Plus)
- Type de cheville: Flux d'ancrages
- Fonction: Perçage à percussion
Partager
Les clients ont également cherché sds, fôret béton, consommable ou Mèche
Caractéristiques
- Percez les trous à la profondeur exacte recherchée
- Aucun changement d'outil nécessaire – le forage et la mise en place peuvent être réalisés avec le même outil
- Jusqu'à 50 % plus rapide que la méthode traditionnelle (martelage au plafond) – productivité accrue
- Grande poignée en caoutchouc pour une meilleure maniabilité
- Forage et pose avec un seul outil
Applications
- Pose de chevilles à expansion femelle Hilti HDI pour la fixation de tubes, de conduites d'air et de plafonds suspendus
- Pose de chevilles à expansion femelle HDI
- fixation de conduits d'air
- Fixation de plafonds suspendus
- Installation de manchons d'ancrage courts HKD