Goujon pour charges lourdes HSL4-I
Nouveau produitArticle #r11099450
Cheville à expansion taraudée pour charges lourdes pour les fixations fraisées dans le béton
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Filetage interne
- Matériaux support: Béton (non fissuré)
Partager
Caractéristiques
- Cheville à expansion taraudée femelle supérieure de Hilti pour fixer les rayonnages des centres de données
- Conception plus aisée – capacité de charge élevée, faible profondeur d’implantation et conforme aux exigences de la zone 4 du NEBS
- Cheville taraudée extrêmement polyvalente – la cheville peut se fixer à deux profondeurs d’implantation (65 mm et 80 mm)
- Installation précise et plus aisée – installation plus constante grâce à un écrou limitant le couple et l’outil de pose HSL4-I
- Pose facile avec écrou se serrage
Applications
- Ancrage de baies et d'armoires dans le secteur des télécommunications