Vis à béton à tête hexagonale à empreinte Torx KWIK-Con+
Nouveau produitArticle #r11137985
Vis à béton haute performance polyvalente pour le béton et la maçonnerie (acier au carbone, tête hexagonale)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Tête hexagonale
- Agréments / rapports de test: Comté de Miami Dade
Partager
Caractéristiques
- Installation plus facile et rapide avec un seul outil
- Tête hexagonale à empreinte Torx® avec rondelle intégrée permettant un vissage plus rapide sans glissement de la tête de l'outil
- Conception durable qui réduit les risques de rupture de la tête de vis
- Autres modèles disponibles en acier inoxydable ou à tête plate à empreinte Torx® ou Phillips pour applications de fraisage
- Mèches à pointe au carbure à tolérances correspondantes requises pour la pose de ces vis à béton
Applications
- Fixation au béton, aux blocs, aux briques et à la maçonnerie
- Pour l'installation de cadres de portes et de fenêtres
- Installation d'accessoires électriques muraux
- Installation de mains courantes