Cheville à expansion femelle HDI-TZ
Nouveau produitArticle #r18974539
Cheville à expansion femelle très haute performance conçue pour des profondeurs d'implantation standard dans le béton fissuré et non fissuré et les applications parasismiques (acier au carbone, zingué), 3/8 po à 5/8 po)
- Agréments / rapports de test: FM (Factory Mutual), Sismique, UL (Underwriter Laboratories)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Logiciel PROFIS: Oui
Partager
Caractéristiques
- Productivité supérieure - conçu pour réduire le temps et les efforts de pose, et permettre des installations plus rapides en cas d'utilisation avec l’outil de pose 2-en-1 HDI-TZ et une perceuse à percussion
- Performance accrue – cheville à expansion femelle de longueur optimisée pour des fixations plus fiables dans les dalles en béton armé et les dalles de tablier de plancher métallique composite standard
- Conforme au Code - homologué pour une utilisation dans le béton fissuré et non fissuré et dans les ouvrages parasismiques, conformément au rapport ICC-ESR
- Solution presque sans poussière – à associer à un système de récupération de la poussière Hilti pour respecter le tableau 1 du règlement de l'OSHA 1926.1153 en matière d'exposition à la poussière de silice
- Spécifications et conception facilitées – à associer au logiciel PROFIS Engineering pour simplifier la conception des raccords de béton et réduire les coûts des matériaux
Applications
- Point de fixation post-installé pour la suspension de tuyaux, de gaines électriques, de chemins de câbles, de conduits et d'équipement de CVC, de supports parasismiques et d'autres éléments suspendus
- Convient pour une utilisation dans le béton fissuré et non fissuré, y compris les zones sismiques