Cheville à frapper HPS-1 R (clou en acier inoxydable 304)
Nouveau produitArticle #r6244
Cheville à frapper en plastique économique avec vis en acier inoxydable 304
- Configuration de la tête: Tête plate
- Agréments / rapports de test: Sans objet
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A2, Plastique
Partager
Les clients ont également cherché Cheville, plastique, Tap vis, frapper ou cheville en nylon
Caractéristiques
- Vis en acier inoxydable à enfoncer au marteau, pour usage extérieur
- Pose rapide par impact à l'aide d'un marteau
- La vis à frapper peut également être enfoncée ou dévissée à l'aide d'un tournevis
- Pour utilisation universelle dans de nombreux matériaux, notamment la brique et les blocs perforés
- Résistance à la corrosion, pour usage extérieur
Applications
- Fixation de composants pour les installations électriques et les installations de plomberie
- Ancrage de charpentes légères, de lattes et de profilés dans des matériaux supports creux et pleins
- Ancrage d'agrafes à béton, d'agrafes à brique et de fixations de maçonnerie