Cheville à clouer HMH
Nouveau produitArticle #r6290
Cheville à clouer économique (acier au carbone)
- Configuration de la tête: Tête arrondie
- Conditions environnementales: Conditions intérieures et sèches
- Agréments / rapports de test: Sans objet
Partager
Les clients ont également cherché cheville HIT, fixée au marteau ou cheville à tige
Caractéristiques
- Méthode de fixation rapide et facile assurant une installation sans accroc
- Valeurs de charge uniformes permettant la fixation de faibles charges dans le béton et la maçonnerie
- Également offertes avec un clou en acier inoxydable pour utilisation à l’extérieur
Applications
- Pour la fixation de faibles charges dans le béton ou la maçonnerie