Vis béton avec tête à filetage externe KH-EZ E
Nouveau produitArticle #r7846325
Vis à béton haute performance pour des fixations plus rapides et économiques dans le béton (acier au carbone, tête à filetage externe)
- Matériau, corrosion: Acier au carbone, zingué
- Configuration de la tête: Fileté extérieurement
- Diamètre de la mèche: 1/4 po
Partager
Les clients ont également cherché vis béton, boulon, vis d'ancrage, alvéolaire ou blue tip
Caractéristiques
- Solution très efficace, plus particulièrement pour les applications sismiques et dans le béton fissuré qui exigent une homologation ICC
- Installation plus facile et rapide que les chevilles à expansion – nul besoin de nettoyage ni de clé dynamométrique de haute précision ou de marteau
- Plus facile à fixer, même dans des conditions critiques – filetage et arêtes coupantes optimisés pour le béton haute résistance, les mèches usées, la percussion des fers d'armature et autres défis relatifs au matériaux supports
- Pour utilisation avec les mèches à tolérance ANSI standard – aucune mèche à tolérance spéciale requise lors de la pose de ces vis à béton
- Homologation FM pour la suspension de tuyaux d’un diamètre maximal de 4 po
Applications
- Fixation d'appareils d'éclairage et suspension pour tuyaux
- Tuyaux d’évacuation des eaux usées
- Collier de suspension de tuyau
- Appareils d’éclairage
- Plafonds acoustiques
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.