Fixations pour lisses basses
Nouveau produit PremiumArticle #r17076341
Clous unitaires avec rondelle pour la fixation de lisses basses dans le béton à l'aide de cloueurs à poudre
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
- Conditions environnementales: milieu intérieur sec
- Matériau: Acier trempé
Partager
Caractéristiques
- Fixations pour lisses basses avec rondelle de 0,905 po" (23 mm), de calibre 16, pour une installation plus rapide et plus fiable
- Rondelle plastique supplémentaire pour limiter l'endommagement du revêtement par la rondelle pendant l'installation
- Solution économique pour une installation avec des cloueurs à poudre et des cartouches Hilti
- Rondelle clairement estampillée et marquée pour faciliter l’inspection après installation
- Grande rondelle en acier pour limiter l'endommagement du bois
Applications
- Fixation de lisses basses en bois dans le béton
- Fixation de bois de charpente traité chimiquement sous pression dans le béton
- Fixation de bois de charpente de 2 po x 4 po dans le béton