Clous pour tablier métallique X-HSN 24 (en bande)
Nouveau produit UltimateArticle #r1832808
Clous en bande pour la fixation de tabliers métallique sur solives en treillis à l'aide de cloueurs à poudre verticale
- Matériaux support: Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 1/8 po
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Les clients ont également cherché Fixateur de tôles, fixation de tôles, fixateur de tablier, clou pour solive composée ou clou pour tablier
- Un système de fixation beaucoup plus rapide et sûr que le soudage
- Aucun risque de brûlure - peu ou pas de retouche de peinture
- La conception unique aide le HSN 24 clous a couvrir toutes les gammes d'applications possibles avec des cartouches rouges
- Peux être utilisé sur revêtement époxy ou solives galvanisés avec aucun ou très peux de risque de fumées d'oxydes de zinc
- Bon rendement par mauvais temps
- Fixation de toit métalliques aux solives composées d'une épaisseur de 1/8" à 3/8"
- Fixation des tabliers métalliques d'une épaisseur de 1/8" à 3/8" à solives composées et aux structures métalliques peu épaisses