Clous pour plaquiste X-S MX (en bande)
Nouveau produit PremiumArticle #r4049
Clous à cloison sèche en bande de haute performance pour la fixation dans l’acier avec des pistolets de scellement à poudre
- Matériaux support: Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 1/8 po
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Les clients ont également cherché clou à support de cloison sèche, clou à support, clou à profilé, fixateur groupé ou clou en acier
- Bandes de 10 clous – pour un rendement extrêmement élevé et un chargement de clous plus facile
- Fixation directe des matériaux sur l'acier sans avant-trou
- Solution de fixation à poudre pour une productivité supérieure
- La conception à chapeau métallique facilite le chargement et réduit le risque de transpercer les matériaux minces
- La dureté du fixateur X-S 16 repousse plus loin les limites d'application sur l'acier
- Fixation de profilés pour cloison sèche ou d’agrafes à brique à de l’acier
- Fixation de tôles à l'acier