Vis autoperceuses pour plaquiste PBH SD CRC
Nouveau produit StandardArticle #r102945
Vis simple de revêtement extérieur (revêtement résistant à la corrosion) à fixation dans le métal
- Type de tête de vis: Tête en forme de clairon
- Type d'empreinte: PH #2
- En bande: Non
Partager
Caractéristiques
- Facile à enfoncer grâce à son excellente capacité de perçage
- Qualité de vissage fiable et uniforme
- Adapté avec précision aux embouts et mèches Hilti – pour des fixations de haute qualité à chaque fois
- Toutes les vis pour cloison sèche à pointe perceuse Hilti répondent aux exigences de rendement de la norme ASTM C 954 ou les dépassent
- Résistance à la corrosion vérifiée par un essai au brouillard salin pendant 1000 heures, conformément à la norme ASTM B117
Applications
- Fixation de planches de revêtement à des montants métalliques (cal. 20-14)
- Fixation de panneaux à surface en fibre de verre à des montants métalliques (cal. 20-14)