PFH WD M1
Nouveau produit PremiumArticle #r13022225
Vis à pointe de centrage 3 pour le chargeur de vis SD-M 2 pour la fixation de bois non traité ou de panneaux de cloison sèche à dos métalliques au métal
- Type de tête de vis: Philips tête plate
- Type d'empreinte: PH #2
- En bande: Oui, compatible avec le magasin de vis SD-M 2
Partager
Caractéristiques
- Facile à utiliser grâce à son excellente capacité de perçage
- Adapté avec précision aux embouts et mèches Hilti – pour des fixations de haute qualité à chaque fois
- Vis en bande-chargeur pour la fixation rapide dans les cloisons sèches à l’aide du chargeur de vis SD-M 2
Applications
- Fixation de bois non traité ou de panneaux de cloison sèche à dos métalliques au métal