Vis pointues pour plaquiste PBH S M1
Nouveau produit PremiumArticle #r524280
Vis en bande pour plaquiste (phosphatée) pour le chargeur de vis SD-M1 ou SD-M 2 - pour la fixation de panneaux de cloison sèche sur métal
- Type de tête de vis: Tête en forme de clairon
- Type d'empreinte: PH #2
- Capacité de perçage - max: 0.024 po
Partager
Caractéristiques
- Conçues pour une utilisation avec les chargeurs SD-M 1 et SD-M 2 et les visseuses SD 4500-A22 et SD 4500
- Cadence de fixation élevée : faites le travail plus rapidement
- Hilti a le contrôle total du processus de fabrication, pour une qualité fiable et constante
- Toutes les vis de couturage pour cloison sèche Hilti répondent aux exigences de rendement de la norme ASTM C 1002 ou les dépassent
- Vis en bande-chargeur permettant une installation rapide des cloisons sèches avec les chargeurs de vis SD-M 1 et SD-M 2
Applications
- Fixation de panneaux de cloison sèche à des montants de métal (calibres 25-20)