Vis autoperceuses pour revêtement PBH SD CRC M1
Nouveau produit PremiumArticle #r524290
Vis de revêtement extérieur en bande-chargeur (revêtement résistant à la corrosion) pour chargeur SD-M 1 ou SD-M 2; pour la fixation de panneaux de revêtement extérieur au métal
- Type de tête de vis: Tête en forme de clairon
- Type d'empreinte: PH #2
- Catégorie de Produit: Premium
Partager
Caractéristiques
- Conçues pour une utilisation avec les chargeurs SD-M 1 et SD-M 2 et les visseuses SD 4500-A22 et SD 4500
- Fréquence de fixation élevée – Faites en davantage en moins de temps
- Hilti a le contrôle total du processus de fabrication, pour une qualité fiable et constante
- Toutes les vis pour cloison sèche à pointe perceuse Hilti répondent aux exigences de rendement de la norme ASTM C 954 ou les dépassent
- Résistance à la corrosion vérifiée par un essai au brouillard salin pendant 1000 heures, conformément à la norme ASTM B117
Applications
- Fixation de planches de revêtement à des montants métalliques (cal. 20-14)
- Fixation de panneaux à surface en fibre de verre à des montants métalliques (cal. 20-14)