Vis autoperceuses pour plaquiste PBH SD Z M1
Nouveau produit PremiumArticle #r524296
Vis en bande pour plaquiste (zinguée) pour le chargeur de vis SD-M1 ou SD-M 2 - pour la fixation de panneaux de cloison sèche sur métal
- Type de tête de vis: Tête en forme de clairon
- Type d'empreinte: PH #2
- Catégorie de Produit: Premium
Partager
Caractéristiques
- Conçu pour les chargeurs SD-M 1 (longueur max, 1-1/4 po) et SD-M 2 (longueur max. 2 po) et toutes les visseuses à cloison sèche Hilti
- Fréquence de fixation élevée – Faites en davantage en moins de temps
- Hilti a le contrôle total du processus de fabrication, pour une qualité fiable et constante
- Toutes les vis pour cloison sèche à pointe perceuse Hilti répondent aux exigences de rendement de la norme ASTM C 954 ou les dépassent
- Vis en bande permettant une installation rapide des cloisons sèches à l'aide des chargeurs de vis SD-M1 et SD-M2
Applications
- Fixation de panneaux de cloison sèche à des montants de métal (calibres 20-14)
- Fixation de panneaux durs à des montants de métal (calibres 20-14)