Vis pointues pour plaquiste PBH S CRS KCOTE M1
Nouveau produit PremiumArticle #r9995541
Vis en bande pour plaquiste (revêtement Kwik) pour le chargeur de vis SD-M 2; pour la fixation de panneaux de cloison sèche au bois
- Type de tête de vis: Tête en forme de clairon
- Type d'empreinte: PH #2
- En bande: Oui, compatible avec le magasin de vis SD-M 2
Partager
Caractéristiques
- Conçues pour une utilisation avec le chargeur SD-M 2 sur les visseuses SD 4500-A22 et SD 4500
- Fréquence de fixation élevée – Faites en davantage en moins de temps
- Hilti a le contrôle total du processus de fabrication, pour une qualité plus fiable et constante
- Résistance à la corrosion vérifiée par un essai au brouillard salin pendant 500 heures
- Vis en bande-chargeur pour la fixation rapide dans les cloisons sèches à l’aide du chargeur de vis SD-M 2
Applications
- Fixation de panneaux de cloison sèche à des montants en bois