Goujons filetés X-EW6H
Nouveau produit PremiumArticle #r510
Goujon fileté en acier au carbone pour une utilisation avec les cloueurs à poudre sur acier (rondelle de 8 mm)
- Matériaux support: Acier
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 3/16 po
- Protection contre la corrosion: Zinc galvanisé revêtu à <20 µm
Partager
Les clients ont également cherché goujons filetés pistoscellés à poudre, goujon fileté pour acier, goujon ou goujon fileté
Caractéristiques
- Système sans fil, très pratique – jusqu'à 10 fois plus rapide qu'une fixation par perçage avec moins de vibrations
- Tige thermorésistante entièrement striée assurant une fixation fiable dans l'acier
Applications
- Liaisons filetées (par ex. rails d'ancrage, colliers pour tube) sur de l'acier
- Liaison filetées (par ex. pour consoles, boîtiers électriques) sur de l'acier
- Liaisons filetées (par ex. éléments de fixation divers) sur de l'acier

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.