Goujon fileté S-BT-GF
Nouveau produit
Ultimate
Article #r6194280
Goujon fileté à visser (acier au carbone, filetage métrique) pour fixations de caillebotis sur l’acier dans les milieux moyennement corrosifs
- Type de pointe: Pointe arrondie
- Matériaux support: Acier
- Protection contre la corrosion: Revêtement double, équivalent à 45 µm galvanisé à chaud
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Le S-BT-GF est plus fiable et plus facile à utiliser; il ne nécessite aucun câble électrique ni équipement lourd pour l’installation
- Convient à une utilisation dans les milieux légèrement corrosifs (C3)
- Installation facile dans les espaces restreints
- Élimine la nécessité d’effectuer des travaux de remise en état
- Aucun gaz propulseur requis
Applications
- Fixations de caillebotis sur les structures en acier
- Pour une fixation avec la coupelle pour caillebotis X-FCM-F
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.