Plaque de regroupement CFS-MSL GPP à poser avant l'installation de cloisons sèches
Nouveau produitArticle #r16802913
Plaque de regroupement montée sur goujons pour l’installation de manchons coupe-feu modulaires avant l'installation de cloisons sèches
- Plage des températures de pose: -5 - 50 °C
- Plage des températures de stockage et de transport: -5 - 50 °C
- Plage de résistance thermique: -30 - 75 °C
Partager
Caractéristiques
- Conception modulaire, pour une personnalisation en toute simplicité – vous pouvez combiner des manchons coupe-feu de tailles différentes dans un même cadre
- Empilage possible à la verticale entre les goujons
Applications
- Disponible en tailles 16 po et 24 po pour applications sur goujons centraux
- Pour la version 16x4 po, l'espace d'installation du dispositif est de 12x4 po
- Pour la version 24x4 po, l'espace d'installation du dispositif est de 21x4 po
- Montage sur goujons avant l'installation de cloisons sèches
- Des attaches CFS-MSL GCL sont requises à des fins de regroupement