Grille pour plancher CFS-MSL FGR
Nouveau produitArticle #r16802914
Cadre de grille pour plancher à grande capacité, pour installations de câbles résistant au feu dans les planchers
- Plage des températures de pose: -5 - 50 °C
- Plage des températures de stockage et de transport: -5 - 50 °C
- Plage de résistance thermique: -10 - 75 °C
Partager
Caractéristiques
- Système de grille pour plancher facile à installer, sans protection coupe-feu supplémentaire requise
- Densité de câbles optimisée dans les ouvertures verticales avec seulement quelques manchons
- Conception modulaire, pour une personnalisation en toute simplicité – vous pouvez combiner des manchons résistant au feu de différentes tailles dans un même cadre
- Quatre configurations de rangées au choix avec ensembles en option proposés à l'achat avec ou sans manchons coupe-feu
Applications
- Pour la protection coupe-feu des ouvertures de câbles dans les planchers après la coulée du béton
- Solution idéale pour les colonnes montantes de câbles qui passent dans les planchers
- Des attaches CFS-MSL GCL sont requises à des fins de regroupement