CP 681 Ensemble de caisson pour baignoire
Nouveau produitArticle #r2659046
Dispositifs coupe-feu en accessoire utilise pour avaloirs de baignoire
- Hauteur: 8 po
- LEED COV: 1.4 g/l
- Plage des températures de pose: -5 - 50 °C
Partager
Caractéristiques
- 2" dispositif accept un tuyau traversant de 1-1/2" (avec une douille d'étanchéité) ou un siphon en P (raccordement direct au raccord)
- 3" dispositif accept un passage traversant de 2" et peut être adaptateur pour plus petits tuyaux
- Accessoires disponible pour hauteur supplémentaire et boîtiers allongés
- Crée un retrait de 2 1/2" de profondeur dans la dalle
- Trois (3) points de fixation plutôt que quatre (4) pour réduire le temps d'installation, plus facile de travailler autour des barres d'armature
Applications
- Crée un retrait de 2 1/2" de profondeur dans la dalle
- Peut être utilisé avec des avaloirs de baignoire et de jacuzzi
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.