Module de Protection contre l'Eau CP 680-P/M
Nouveau produitArticle #r3629
Solution d'étanchéité à l'eau pré-installé satisfaisant les éxigences d'évaluation W pour une vaste gamme de pénétrants
- Classement W: Oui
Partager
Les clients ont également cherché accessoire, CP 680, barrière d'étanchéité, à sceller ou eau
Caractéristiques
- Installation rapide et simple - il suffit de visser le module de barrière d'eau sur le dessus de votre dispositif coupe-feu pré-coulé et le tour est joué
- Aucun travail supplémentaire n'est nécessaire pour obtenir un classement W
- Disponible pour toutes vos applications - 2", 3", 4" et 6"
Applications
- Utilisation avec le CP 680-P/M ou le CFS-DID
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.