Bouchon coupe-feu CFS-PL
Nouveau produit UltimateArticle #r5252
Solution coupe-feu intumescente réutilisable pour les ouvertures permanentes ou temporaires dans les murs et les sols pour les câbles
- Densité approx.: 0.27 g/cm³
- LEED COV: 4.9 g/l
- Plage des températures de stockage et de transport: -5 - 40 °C
Partager
Les clients ont également cherché bouchon, CFS, câble ou muffin
Caractéristiques
- Entretien et rééquipement en câbles simplifiés – aucun outil électrique requis
- Solution économique – sans mastic, prêt à l'emploi et réutilisable
- Installation possible d'un seul côté d'un mur
- Idéal pour la fermeture temporaire de trous de carottage vides
- Testé acoustiquement selon ISO 140 et ASTM E90
Applications
- Scellement temporaire ou permanent autour des câbles et des faisceaux de câbles dans les ouvertures des murs et des planchers
- Scelle autour des câbles et des faisceaux de câbles lorsqu'une fonctionnalité est requise immédiatement après installation
- Pour les installations d'un seul côté d'un mur
- Offre une protection temporaire ou permanente
- Scellement des ouvertures lorsque la repénétration et la pose de câbles a posteriori sont fréquentes
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.