Bloc coupe-feu CFS-BL
Nouveau produit UltimateArticle #r5253
Briques coupe-feu préformées pour boucher les passages de câbles
- Dimensions (LxlxH): 8 x 5 x 2 po
- LEED COV: 5 g/l
- Plage des températures de pose: 5 - 40 °C
Partager
Les clients ont également cherché télécom, bloc, câble ou brique coupe-feu
Caractéristiques
- Installation facile – aucun outil spécial n'est nécessaire
- Grande productivité, installation unilatérale, par une seule personne
- Convient aux nouvelles pénétrations ou aux repénétrations subséquentes avec câbles supplémentaires
- Sans poussière, sans fibre, sans halogène et sans solvant
- La technologie de grille intégrée réduit l’utilisation de treillis métallique/plaques de protection rendant l’installation de la brique coupe-feu plus rapide et plus propre
Applications
- Scellement temporaire ou permanent des câbles, des chemins de câbles et des tuyaux dans les ouvertures des murs et des planchers
- Câbles et chemins de câbles
- Planchers et murs
- Béton, blocs de béton et gypse

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.