Laine minér. (4 lb/pi3) (48" X 24" X 4")
Nouveau produitArticle #236993
Protection de laine minérale pour les applications de joints
- Hauteur: 24 po
- Catégorie pinces: Sans objet
- Longueur: 1168.4 mm
Partager
Caractéristiques
- Assure la conformité
- Peut être redimensionné pour s'ajuster aux particularités du chantier
Applications
- Protection des joints de mur-rideau