Tôle composite coupe-feu CFS-COS
Nouveau produit UltimateArticle #r4694396
Fine tôle composite coupe-feu en acier inoxydable, idéale pour sceller de grandes ouvertures
- Matériaux support: Béton, Plate-forme de béton sur métal, Bloc en béton, Cloison sèche
- Plage des températures de pose: -30 - 48 °C
- Plage des températures de stockage et de transport: -30 - 48 °C
Partager
Caractéristiques
- Testé avec les cloueurs Hilti GX pour une fixation rapide au matériau support - aucune cheville nécessaire
- Compatible avec les dispositifs de gestion des câblages pour les applications à moyenne et basse tension
- Économie de main-d'œuvre - trous prédécoupés pour les applications de colonnes montantes électriques
- Testé pour une résistance au feu allant jusqu'à 4 heures selon la norme ASTM E814/UL1479
- Le support non magnétique en acier inoxydable #304 permet d'améliorer la résistance aux intempéries et d'éviter les pertes inductives dans les câbles
Applications
- Protection coupe-feu pour les grandes ouvertures
- Compatible avec les manchons pré-découpés et les plaques à orifice Hilti pour les applications au sol
- Utilisation pour les grands assemblages de murs et de planchers résistant au feu
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.