Bouclier Endo CFP-ES
Nouveau produitArticle #r14185767
Enveloppe endothermique à température élevée pour la protection passive contre le feu des circuits de câble essentiel, des canalisations d'essence, des systèmes de communication et entre autres systèmes MEP
- Dimension (L x l): 20 x 2 pi
- Épaisseur: 0.5 po
- Poids: 54.4 lb.
Partager
Caractéristiques
- Une protection contre le feu plus rapide et plus facile – leur grande flexibilité et leur poids inférieur font des revêtements endothermiques de Hilti une solution plus efficace, particulièrement pour les tuyaux de petit diamètre
- Aide à réduire le coût total de l'installation – comparé aux solutions traditionnelles de protection contre le feu sur les chantiers, cette méthode plus simple peut entraîner des économies importantes en main-d’œuvre et en temps
- Des chantiers plus sécuritaires – les revêtements endothermiques de Hilti sont composées de fibres non cancérogènes LPB, éliminant ce risque commun pour la sécurité des poseurs
- Vérification approfondie de la performance par un tiers – test ASTM E1725 effectué pour l’intégrité du circuit et UL1489 pour la protection des tuyaux d'essence
Applications
- Protection contre le feu pour les infrastructures essentielles, les circuits et les systèmes d'antennes distribuées (SAD) qui doivent continuer à fonctionner dans des conditions d'incendie
- Protection de la tuyauterie de mazout contre le feu – par exemple, pour les génératrices de secours
- Protection contre le feu des grandes membranes de passages de tuyauterie – par exemple, pour les boîtiers/panneaux électriques encastrés dans des barrières de qualité supérieure, les placards d'extincteur d'incendie ou les boîtiers de sortie de gaz médical
- Augmente la protection thermique magnétique d'une gaine, d'un tube électrique métallique ou des passages de tuyauterie – par exemple, à travers les planchers de placards électriques, de salles des archives ou de locaux techniques