Dispositifs coupe-feu coulés CFS-CID MD M pour tablier métallique
Nouveau produit UltimateArticle #r10164648
Solution d’emplâtre coupe-feu coulés en une étape pour les pénétrations de tuyaux dans les dalles de tablier en métal ondulé
- Plage des températures de pose: -5 - 50 °C
- Catégorie de Produit: Ultimate
Partager
Caractéristiques
- Installation simple et rapide conçu pour augmenter votre productivité et réduire vos coût de la main-d'œuvre
- Tranquillité d'esprit - les manchons coulés coupe-feu éliminent toute possibilité d'erreurs par rapport aux méthodes traditionnelles, ce qui permet un arrêt du feu plus fiable des pénétrations verticales
- Cela crée une ouverture avec système de protection coupe-feu déjà inclus - aucun autre requis pour coupe-feu
- Joint d'étanchéité à l'humidité et à la fumée intégré dans le manchon moulé - aucun remblayage supplémentaire n'est nécessaire
- Le tablier en armature d'acier ou l’étayage supplémentaire peut ne pas être nécessaire pour soutenir le tablier en acier comme forme au cours de la phase de construction
Applications
- Création d’ouverture dans les dalles de tablier en métal ondulé pour l’exécution de tuyaux ou de gaines
- Conçu pour fonctionner dans les tabliers de plancher en composite W3 et W2 pour un grand nombre de fabricants
- Scellement des pénétrations pour les tuyaux combustibles et incombustibles
- Pour des dalles d'une épaisseur de 6,35 cm et plus à partir de la partie supérieure de la plateforme
- Assemblages de planchers cotés jusqu'à 3 heures

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.