Manchon coupe-feu pré-coulé CFS-CID MD PX pour plate-forme métallique
Nouveau produit UltimateArticle #r13761940
Manchon coupe-feu pré-coulé pour les passages de tuyauteries en plastic en une étape dans les dalles de métal ondulé de la plateforme
- Plage des températures de pose: -5 - 50 °C
- Catégorie de Produit: Ultimate
Partager
Caractéristiques
- Installation simple et rapide conçu pour augmenter votre productivité et réduire vos coûts de main-d'œuvre
- Tranquillité d'esprit - les dispositifs pré-coulés éliminent toute possibilité d'erreurs par rapport aux méthodes traditionnelles, ce qui entraîne une protection coupe-feu plus fiable des pénétrations verticales
- Crée une ouverture avec le coupe-feu déjà inclus – pas besoin d'ajouter une protection coupe-feu dans la pénétration
- Scellant intégré résistant à l'humidité et à la fumée – aucun remblayage additionnel nécessaire
- Une armature de plate-forme en acier ou un étayage supplémentaire peut ne pas être nécessaire pour maintenir la forme de la plate-forme en acier au cours de la phase de construction
Applications
- Une ouverture est effectuée dans les dalles de métal ondulé de la plate-forme pour le passage des tuyaux ou des conduits
- Conçu pour les plate-formes de composite W3 et W2 d'un grand nombre de fabricants
- Scellement des passages de tuyaux combustibles et non-combustibles
- Pour des dalles de 2,5 à 6 po d'épaisseur à partir du haut de la plate-forme
- Assemblages plancher en béton cotés jusqu'à 3 heures
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.