Manchon coupe-feu pré-découpé CP 653
Nouveau produit UltimateArticle #r3143561
Chemin de câbles pour un câblage dense avec contrôle optimal du débit d'air
- Catégorie de Produit: Ultimate
- Plage des températures de pose: -5 - 50 °C
- Plage des températures de stockage et de transport: -5 - 50 °C
Partager
Les clients ont également cherché voie d'accès, manchon mural ou manchon rapide
Caractéristiques
- Opérationnel et conforme, dans le cadre d'une installation correcte
- Mécanisme de fermeture par torsion – pour une réinsertion facile et à distance, tout en protégeant les câbles
- Inspection simple – vous pouvez voir si le manchon est fermé sans avoir à regarder derrière un élément de protection au-dessus du plafond
- Étanchéité supérieure aux fumées et contrôle du débit d'air grâce à son mécanisme de torsion
- Les joints d'étanchéité éliminent le besoin d'ajouter du scellant ou du mastic
Applications
- Passage de câbles coupe-feu pour câbles simples et faisceaux de câbles
- Convient aux ouvertures circulaires de petite à moyenne dimension dans les murs, les plafonds et les planchers
- Utilisation dans le béton, la maçonnerie et les cloisons sèches
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.