CP 680-P Manchon coupe-feu coulés
Nouveau produit UltimateArticle #r3625
Solution en une étape coupe-feu préformée pour le passage de câbles a travers plancher. Posez-le et oubliez-le
- Hauteur: 8 po
- LEED COV: 1.4 g/l
- Classement W: Oui, avec module évaluation-W
Partager
Les clients ont également cherché cartouche, cône, dispositif pour plancher, manchon ou à sceller
Caractéristiques
- Installation simple et rapide - conçu pour augmenter votre productivité et réduire vos coût de main-d'œuvre
- Dispositif intégré permet d'attacher les différents accessoires modulaires afin de répondre aux éxigences de votre lieux de travail (épaisseur de dalle, classement W, etc.)
- Tranquillité d'esprit - les dispositifs coulés éliminent toute possibilité d'erreurs par rapport aux méthodes traditionnelles, ce qui permet un arrêt du feu plus fiable des pénétrations verticales
- Cela crée une ouverture avec system coupe-feu déjà inclus - aucun besoin de perçage ou autre requis pour coupe-feu
- Joint intégré résistant à l'humidité et à la fumée - aucun scellant additionnel nécessaire
Applications
- Dalles de béton construites à l'aide de coffrages traditionnels ou de tabliers métalliques
- Nouveau bâtiment
- Scellement des pénétrations pour les tuyaux combustibles
- Assemblages de planchers cotés jusqu'à 4 heures
- Adaptés à des tôles de plus fort calibre (hauteur standard de 8")

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.