CFS-DID Dispositif à Pose Facile
Nouveau produit UltimateArticle #r5167
Solution coupe-feu préformée pour le passage de câbles dans plancher
- LEED COV: 0.19 g/l
- Classement W: Oui, avec module évaluation-W
- Plage des températures de pose: -5 - 50 °C
Partager
Les clients ont également cherché coupe-feu, DID ou dispositif à manchon
Caractéristiques
- Installation simple et rapide - conçu pour augmenter votre productivité et réduire vos coût de main-d'œuvre
- Tranquillité d'esprit - les dispositifs coulés éliminent toute possibilité d'erreurs par rapport aux méthodes traditionnelles, ce qui permet un arrêt du feu plus fiable des pénétrations verticales
- Solution tout-en-une pour renovation, installation et nouvelle construction
- Polyvalent - pour divers matériaux de support (béton, noyau creux et tablier métallique)
Applications
- Une solution coupe-feu en une étape pour les tuyaux de plastique, les tuyaux métalliques et les tuyaux métalliques isolés passant par des trous forés ou dotés de manchons
- Utilisation dans les dalles de béton, les dalles à noyau creux et les dalles coulées sur tablier métallique d'une épaisseur comprise entre 2-1/2" et 12-1/2"
- Convient aux rénovations ainsi qu'aux constructions neuves

Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.