Manchon coupe-feu coulé CFS-CID P
Nouveau produit UltimateArticle #r6480226
Solution de manchon coupe-feu coulé en une étape pour les passages de 8" et 10" de tuyauterie en plastique et en métal isolés dans les dalles de tablier métallique ondulé. Posez-le et oubliez-le
- LEED COV: 0 g/l
- Classement W: Oui, avec scellant
- Plage des températures de pose: -40 - 49 °C
Partager
Caractéristiques
- Installation simple et rapide - conçu pour augmenter votre productivité et réduire vos coût de main-d'œuvre
- Cinq hauteurs disponibles pour couvrir tous les besoins de votre chantier (6", 8", 10", 12" et 14")
- Tranquillité d'esprit - les dispositifs coulés éliminent toute possibilité d'erreurs par rapport aux méthodes traditionnelles, ce qui permet un arrêt du feu plus fiable des pénétrations verticales
- Cela crée une ouverture avec system coupe-feu déjà inclus - aucun besoin de perçage ou autre requis pour coupe-feu
Applications
- Nouvelle construction immobilière (béton plat)
- Utilisation avec les tuyaux en PVC
- Utilisation avec des tuyaux métalliques avec isolation
- Disponible en hauteurs de 6 po, 8 po, 10 po, 12 po et 14 po
Pour obtenir des renseignements sur les approbations ou les certifications, veuillez consulter les articles particuliers.